DF51K-18DP-2DS(805)
CL0480-0599-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF51K-18DP-2DS(805)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am October. 17, 2023
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF51K-18DP-2DS(805)
- CL-Nummer
- CL0480-0599-0-05
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Anzahl der Kontakte
- 18
- Betriebsstrom
- 2.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 21.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 11.9 mm
- Steckverbinderhöhe
- 8.75 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Nein
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 140 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.26 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 840 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 140 pieces / tray , Gold plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF51K-18DP-2DS(805)_CL0480-0599-0-05_2DDrawing_DF51K-18DP-2DS(805)_4800599005_2D_ENG.pdf: 101 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF51K-18DP-2DS(805)_CL0480-0599-0-05_2DDrawing_DF51K-18DP-2DS(805)_4800599005_2D_JAP.pdf: 100 KB]
- Datenblatt - English [DF51K-18DP-2DS(805)_CL0480-0599-0-05_SpecSheet_DF51K-18DP-2DS(805)_4800599005_SPECHSEET__ENG.pdf: 103 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF51K-18DP-2DS(805)_CL0480-0599-0-05_SpecSheet_DF51K-18DP-2DS(805)_4800599005_SPECHSEET__JAP.pdf: 171 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]