Global icon

DF51K-30DP-2DS(805)

CL0480-0605-0-05

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF51K-30DP-2DS(805)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 30, 2025

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF51K-30DP-2DS(805)
  • CL-Nummer
  • CL0480-0605-0-05
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • UL, C-UL/CSA
  • Anzahl der Kontakte
  • 30
  • Betriebsstrom
  • 2.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 2
  • Bestückungsabstand
  • 2.0 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 33.2 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 11.9 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 8.75 mm
  • Befestigungsart
  • THT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Steckzyklen
  • 50
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • 0.1 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
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
  • Kontakt
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Verriegelungsart
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Nein
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 90 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 1.89 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 540 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Nein
  • Bemerkung
  • 90 pieces / tray , Gold plating .

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Montageanleitung

  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]