POK15-R-SMT(895)
CL0480-0700-0-95
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- POK15-R-SMT(895)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am July. 09, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- POK15-R-SMT(895)
- CL-Nummer
- CL0480-0700-0-95
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
- 3.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.5 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 30
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
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
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Verriegelungsart
- Stecken
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
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
- 30.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 30.0 mΩ Max.
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
- 4.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.35 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 14.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 14.4 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- Empfohlene PCB-Stärke
- Führungsschienenlänge
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 200 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.161 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 600 PCS
Andere
- Bemerkung
- 200 pieces / reel
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [POK15-R-SMT(895)_CL0480-0700-0-95_2DDrawing_POK15-R-SMT(895)_2D_ENG.pdf: 142 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [POK15-R-SMT(895)_CL0480-0700-0-95_2DDrawing_POK15-R-SMT(895)_2D_JP.pdf: 115 KB]
- Datenblatt - English [POK15-R-SMT(895)_CL0480-0700-0-95_SpecSheet_POK15-R-SMT(895)_SPECSHEET_ENG.pdf: 140 KB]
- Datenblatt - 日本語 [POK15-R-SMT(895)_CL0480-0700-0-95_SpecSheet_POK15-R-SMT(895)_SPECSHEET_JP.pdf: 172 KB]