KM32-3S-HU(BL)(800)
CL0480-0735-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- KM32-3S-HU(BL)(800)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
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
- KM32-3S-HU(BL)(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0735-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 3
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 9.2 mm
- Steckverbinderbreite
- 6.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.85 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 10
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.3 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.3 mm²
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.4 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.5 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 4000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.175 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 8000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [KM32-3S-HU(BL)(800)_CL0480-0735-0-00_2DDrawing_KM32-3S-HU(BL)_CU_4800735000_2D_Eng.pdf: 196 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [KM32-3S-HU(BL)(800)_CL0480-0735-0-00_2DDrawing_KM32-3S-HU(BL)_CU_4800735000_2D_Jp.pdf: 217 KB]
- Datenblatt - English [KM32-3S-HU(BL)(800)_CL0480-0735-0-00_SpecSheet_KM32-3S-HU(BL)_CU_4800735000_Specsheet_Eng.pdf: 293 KB]
- Datenblatt - 日本語 [KM32-3S-HU(BL)(800)_CL0480-0735-0-00_SpecSheet_KM32-3S-HU(BL)_CU_4800735000_Specsheet_Jp.pdf: 417 KB]