Global icon

KM32-3P-2H(BL)(800)

CL0480-0741-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • KM32-3P-2H(BL)(800)
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
  • KM32-3P-2H(BL)(800)
  • CL-Nummer
  • CL0480-0741-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 3
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
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
  • 10.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 9.8 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 5.7 mm
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
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 22
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 22
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 0.3 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 0.3 mm²
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Ja
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 50.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.4 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.5 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • 0.5 mm
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 900 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 0.45 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 4500 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung