KM32-16DP-2H(BL)(800)
CL0480-0745-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- KM32-16DP-2H(BL)(800)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- KM32-16DP-2H(BL)(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0745-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 16
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 10.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 25.9 mm
- Steckverbinderhöhe
- 7.25 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 10
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.3 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.3 mm²
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
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 1.4 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.5 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 750 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 1.37 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3750 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [KM32-16DP-2H(BL)(800)_CL0480-0745-0-00_2DDrawing_KM32-16DP-2H(BL)_CU_4800745000_2D_Eng.pdf: 440 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [KM32-16DP-2H(BL)(800)_CL0480-0745-0-00_2DDrawing_KM32-16DP-2H(BL)_CU_4800745000_2D_Jp.pdf: 459 KB]
- Datenblatt - English [KM32-16DP-2H(BL)(800)_CL0480-0745-0-00_SpecSheet_KM32-16DP-2H(BL)_CU_4800745000_Specsheet_Eng.pdf: 293 KB]
- Datenblatt - 日本語 [KM32-16DP-2H(BL)(800)_CL0480-0745-0-00_SpecSheet_KM32-16DP-2H(BL)_CU_4800745000_Specsheet_Jp.pdf: 417 KB]