POK16-R-PC(800)
CL0480-0785-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- POK16-R-PC(800)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- POK16-R-PC(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0785-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 7.4 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 7.4 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 30
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.1 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Stecken
- Gehäusefarbe
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 5.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.15 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 10000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [POK16-R-PC(800)_CL0480-0785-0-00_2DDrawing_POK16-R-PC(800)_2D_ENG.pdf: 101 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [POK16-R-PC(800)_CL0480-0785-0-00_2DDrawing_POK16-R-PC(800)_2D_JP.pdf: 94 KB]
- Datenblatt - English [POK16-R-PC(800)_CL0480-0785-0-00_SpecSheet_POK16-R-PC(800)_SPEC SHEET_ENG.pdf: 74 KB]
- Datenblatt - 日本語 [POK16-R-PC(800)_CL0480-0785-0-00_SpecSheet_POK16-R-PC(800)_SPEC SHEET_JP.pdf: 118 KB]