Global icon

POK16-R-PC(895)

CL0480-0785-0-95

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • POK16-R-PC(895)
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
  • POK16-R-PC(895)
  • CL-Nummer
  • CL0480-0785-0-95
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
  • 7.4 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 7.4 mm
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
  • SMT, THR
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
  • 0.1 μm
  • Metallabschirmungen
  • Verriegelungsart
  • Stecken
  • Gehäusefarbe
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Ja
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • Steckverbinderlänge
  • 5.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 5.15 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 300 PCS
  • Bemerkung
  • 100 pieces / reel