BK11C0.6-10DS6-0.35V(800)
CL0480-0797-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BK11C0.6-10DS6-0.35V(800)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- BK11C0.6-10DS6-0.35V(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0797-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 0.35 mm
- Bestückungsabstand
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 0.6 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 0.6 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 0.6 mm
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- DC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- DC 30.0 V
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 5.33 mm
- Steckverbinderbreite
- 1.9 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.55 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 20000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.011 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BK11C0.6-10DS6-0.35V(800)_CL0480-0797-0-00_2DDrawing_BK11C0.6-10DS6-0.35V(800)_4800797000_2D_ENG.pdf: 274 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BK11C0.6-10DS6-0.35V(800)_CL0480-0797-0-00_2DDrawing_BK11C0.6-10DS6-0.35V(800)_4800797000_2D_JP.pdf: 262 KB]
- Datenblatt - English [BK11C0.6-10DS6-0.35V(800)_CL0480-0797-0-00_SpecSheet_BK11C0.6-10DS6-0.35V(800)_4800797000_SPEC SHEET_ENG.pdf: 217 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BK11C0.6-10DS6-0.35V(800)_CL0480-0797-0-00_SpecSheet_BK11C0.6-10DS6-0.35V(800)_4800797000_SPEC SHEET_JP.pdf: 151 KB]