Global icon

BK13C06-6DS/2-0.35V(895)

CL0480-0799-0-95

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • BK13C06-6DS/2-0.35V(895)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • BK13C06-6DS/2-0.35V(895)
  • CL-Nummer
  • CL0480-0799-0-95
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 0.35 mm
  • Bestückungsabstand
  • Tab-Breite (mm)
  • Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 0.6 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 0.6 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 0.6 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 6
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 30
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 5.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • 0.3 A
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • AC 50.0 V
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 50.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • DC 50.0 V
  • Betriebstemperatur (max.)
  • 85 ℃
  • Betriebstemperatur (min.)
  • -55 ℃
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Kontakt
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • Metallabschirmungen
  • Verriegelungsart
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 150 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • Steckverbinderlänge
  • 3.3 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 1.9 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 0.55 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 1000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.00698 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Bemerkung