Global icon

POK19-R-PC(800)

CL0480-0800-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • POK19-R-PC(800)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • POK19-R-PC(800)
  • CL-Nummer
  • CL0480-0800-0-00
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
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 9.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 12.0 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 9.0, 12.0 mm
  • Anzahl der Kontakte
  • 1
  • Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
  • Toleranzausgleichende Konstruktion
  • Gleitbereich (XY)(mm)
  • Effektive Stecklänge (Z) (mm)
  • Steckzyklen
  • 30
  • Befestigungsart
  • SMT, THR
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
  • Kontakt
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • 0.004 μm
  • Metallabschirmungen
  • Verriegelungsart
  • Stecken
  • Gehäusefarbe
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Ja
  • Prüfspannung
  • Kontaktwiderstand
  • Steckverbinderlänge
  • 5.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.0 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 5.15 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 1000 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • 0.258 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Bemerkung
  • Shell : DIP type