POK19-R-PC(895)
CL0480-0800-0-95
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- POK19-R-PC(895)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- POK19-R-PC(895)
- CL-Nummer
- CL0480-0800-0-95
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 9.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 12.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 9.0, 12.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 30
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.004 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Stecken
- Gehäusefarbe
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
- Ja
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 5.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.15 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.258 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 300 PCS
Andere
- Bemerkung
- Shell : DIP type
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [POK19-R-PC(895)_CL0480-0800-0-95_2DDrawing_POK19-R-PC(895)_2D_ENG_4800800095.pdf: 303 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [POK19-R-PC(895)_CL0480-0800-0-95_2DDrawing_POK19-R-PC(895)_2D_JP_4800800000.pdf: 274 KB]
- Datenblatt - English [POK19-R-PC(895)_CL0480-0800-0-95_SpecSheet_POK19-R-PC(895)_SPEC SHEET_ENG_4800800095.pdf: 81 KB]
- Datenblatt - 日本語 [POK19-R-PC(895)_CL0480-0800-0-95_SpecSheet_POK19-R-PC(895)_SPEC SHEET_JP_4800800095.pdf: 126 KB]