BM23PF0.8-64DS-0.35V(895)
CL0480-0805-0-95
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BM23PF0.8-64DS-0.35V(895)
- Steckverbindertyp
- Buchse
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
- BM23PF0.8-64DS-0.35V(895)
- CL-Nummer
- CL0480-0805-0-95
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 0.35 mm
- Bestückungsabstand
- 0.35 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 0.8 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 0.8 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 0.8 mm
- Anzahl der Kontakte
- 64
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 13.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 1.98 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.8 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.027 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 0 PCS
Andere
- Bemerkung
- 1000 pieces / reel
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BM23PF0.8-64DS-0.35V(895)_CL0480-0805-0-95_2DDrawing_BM23PF0.8-64DS-0.35V(895)_2D_ENG.pdf: 461 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BM23PF0.8-64DS-0.35V(895)_CL0480-0805-0-95_2DDrawing_BM23PF0.8-64DS-0.35V(895)_2D_JP.pdf: 680 KB]
- Datenblatt - English [BM23PF0.8-64DS-0.35V(895)_CL0480-0805-0-95_SpecSheet_BM23PF0.8-64DS-0.35V(895)_SPECSHEET_ENG.pdf: 33 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BM23PF0.8-64DS-0.35V(895)_CL0480-0805-0-95_SpecSheet_BM23PF0.8-64DS-0.35V(895)_SPECSHEET_JP.pdf: 53 KB]