Global icon

KW30-3S-1V(800)

CL0480-0834-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • KW30-3S-1V(800)
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
  • KW30-3S-1V(800)
  • CL-Nummer
  • CL0480-0834-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • UL, C-UL/CSA
  • Anzahl der Kontakte
  • 3
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 100.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 1.0 mm
  • Kontaktabstand
  • 1.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 5.0 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 4.35 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 5.7 mm
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
  • 32
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 0.057 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 0.089 mm²
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Ja
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.8 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.88 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 800 PCS
  • Abklebeband
  • Nein
  • Masse
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 4000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Nein
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Montageanleitung

  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]