KW30-2830PCFA(800)
CL0480-0844-0-00
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- KW30-2830PCFA(800)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 06, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- KW30-2830PCFA(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0844-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- Steckverbinderlänge
- Steckverbinderbreite
- Steckverbinderhöhe
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 28
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.057 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.089 mm²
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
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
- Kontakt
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
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.8 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.88 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 20000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 60000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [KW30-2830PCFA(800)_CL0480-0844-0-00_2DDrawing_KW30-2830PCFA_4800844000_2D_Eng.pdf: 50 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [KW30-2830PCFA(800)_CL0480-0844-0-00_2DDrawing_KW30-2830PCFA_4800844000_2D_Jap.pdf: 50 KB]
- Datenblatt - English [KW30-2830PCFA(800)_CL0480-0844-0-00_SpecSheet_KW30-2830PCFA_4800844000_Specsheet_eng.pdf: 38 KB]
- Datenblatt - 日本語 [KW30-2830PCFA(800)_CL0480-0844-0-00_SpecSheet_KW30-2830PCFA_4800844000_Specsheet_Jap.pdf: 74 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Crimp-Bedingung [KW30-2830PCFA(800)_CL0480-0844-0-00_CrimpCondition_KW30-2830PCFA(800)_4800845000_CrimpCondition.pdf: 125 KB]
- Crimp Qualitätsstandard [KW30-2830PCFA(800)_CL0480-0844-0-00_CrimpQualityStandard_KW30*-****PCFA(800)_Crimp Quality Standard.pdf: 41 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Anwendbare Werkzeuge für das Terminal
| Artikelnummer | Werkzeugausführung | Werkzeugname |
|---|---|---|
|
Applikator |