KW30-3032PCFA(800)
CL0480-0845-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- KW30-3032PCFA(800)
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- KW30-3032PCFA(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0845-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Kontakt
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
- 1
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
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 32
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.035 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.057 mm²
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
- Kontakt
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
- 0.54 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 0.56 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 20000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 60000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [KW30-3032PCFA(800)_CL0480-0845-0-00_2DDrawing_KW30-3032PCFA_4800845000_2D_ENG.pdf: 52 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [KW30-3032PCFA(800)_CL0480-0845-0-00_2DDrawing_KW30-3032PCFA_4800845000_2D_Jp.pdf: 51 KB]
- Datenblatt - English [KW30-3032PCFA(800)_CL0480-0845-0-00_SpecSheet_KW30-3032PCFA_4800845000_Specsheet_Eng.pdf: 66 KB]
- Datenblatt - 日本語 [KW30-3032PCFA(800)_CL0480-0845-0-00_SpecSheet_KW30-3032PCFA_4800845000_Specsheet_Jp.pdf: 66 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Crimp-Bedingung [KW30-3032PCFA(800)_CL0480-0845-0-00_CrimpCondition_KW30-3032PCFA(800)_4800845000_CrimpCondition.pdf: 124 KB]
- Crimp Qualitätsstandard [KW30-3032PCFA(800)_CL0480-0845-0-00_CrimpQualityStandard_KW30*-****PCFA(800)_Crimp Quality Standard.pdf: 41 KB]
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]