KP13TJ-SF(800)
CL0480-0854-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- KP13TJ-SF(800)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 06, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- KP13TJ-SF(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0854-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC
- Empfohlener Kartentyp
- nano SIM-Karte
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Befestigungsart
- SMT
- CardBus
- Metallabschirmungen
- Ja
- Seite der Auswurftaste
- Links
- Steckverbinderhöhe
- 2.58 mm
- Abstand
- Schutzschalter
- Ja
- Auswurfvorrichtung
- Trennwand-Box
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 12
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Betriebsspannung (AC)
- AC 10.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Auswurftaste
- Starr
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 15.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.45 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1200 PCS
- Masse
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 6000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [KP13TJ-SF(800)_CL0480-0854-0-00_2DDrawing_KP13TJ-SF(800)_4800854000_2D_Eng.pdf: 326 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [KP13TJ-SF(800)_CL0480-0854-0-00_2DDrawing_KP13TJ-SF(800)_4800854000_2D_Jap.pdf: 314 KB]
- Datenblatt - English [KP13TJ-SF(800)_CL0480-0854-0-00_SpecSheet_KP13TJ-SF(800)_4800854000_Specsheet_Eng.pdf: 93 KB]
- Datenblatt - 日本語 [KP13TJ-SF(800)_CL0480-0854-0-00_SpecSheet_KP13TJ-SF(800)_4800854000_Specsheet_Jap.pdf: 237 KB]