KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)
CL0480-0855-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 06, 2025
Produktinformation
- Artikelnummer
- KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0855-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- IEC
- Empfohlener Kartentyp
- nano SIM-Karte
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- Befestigungsart
- SMT
- CardBus
- Metallabschirmungen
- Ja
- Seite der Auswurftaste
- Links
- Steckverbinderhöhe
- 0.84 mm
- Abstand
- Schutzschalter
- Ja
- Auswurfvorrichtung
- Trennwand-Box
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Steckzyklen
- 5000
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.54 mm
- Betriebsspannung (AC)
- AC 10.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Auswurftaste
- Starr
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 13.7 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.4 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
- 0.8 mm Max.
Verpackungsvorschriften
- Abklebeband
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 4000 PCS
- Masse
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 20000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_CL0480-0855-0-00_2DDrawing_KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_4800855000_2D_Eng.pdf: 182 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_CL0480-0855-0-00_2DDrawing_KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_4800855000_2D_Jap.pdf: 172 KB]
- Datenblatt - English [KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_CL0480-0855-0-00_SpecSheet_KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_4800855000_Specsheet_Eng.pdf: 92 KB]
- Datenblatt - 日本語 [KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_CL0480-0855-0-00_SpecSheet_KP13TJ-SF SIM BLOCK(800)_4800855000_Specsheet_Jap.pdf: 234 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen