Global icon

BK10C05-30DP/2-0.3V(895)

CL0480-0878-0-95

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • BK10C05-30DP/2-0.3V(895)
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
  • BK10C05-30DP/2-0.3V(895)
  • CL-Nummer
  • CL0480-0878-0-95
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Kontaktabstand
  • 0.3 mm
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
  • 5.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • 0.3 A
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 30.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • AC 30.0 V
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 30.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • DC 30.0 V
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
  • PCB-Reinigung
  • Positionierstift
  • Berührschutz
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Prüfspannung
  • 100 V Max.
  • Kontaktwiderstand
  • 50.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderlänge
  • 6.11 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 1.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 0.415 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 1000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.00594 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 1000 PCS
  • Bemerkung