KMS560LP-SMAJ-L100(800)
CL0480-0904-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- KMS560LP-SMAJ-L100(800)
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- KMS560LP-SMAJ-L100(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0904-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 6.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.6 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 1000
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Nickel Plating, Au Plating
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Empfohlenes Koaxialkabel
- 1.5D
- Kabel-Aussendurchmesser
- 3.4 mm
- Kabel-Anschlussmethode
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- Reflektionsdämpfung
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Verriegelungsart
- Reibung
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Isolierungsmaterial
- Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
- Löten
- Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
- Crimpen
- Luftdicht verschlossen
- Knick
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Leistungsklasse
- Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
- 200.0 mΩ Max.
- Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
- 100.0 mΩ Max.
- Leistungsmerkmale
- Isolierung
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
- 7.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 15.15 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 15.53 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 15.53 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- Empfohlene PCB-Stärke
- Führungsschienenlänge
- Draht/ Kabel UL-konform
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Tasche
- Kaufeinheit
- 1 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 6.887 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [KMS560LP-SMAJ-L100(800)_CL0480-0904-0-00_2DDrawing_KMS560LP-SMAJ-L100(800)_2D_ENG_4800904000.pdf: 42 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [KMS560LP-SMAJ-L100(800)_CL0480-0904-0-00_2DDrawing_KMS560LP-SMAJ-L100(800)_2D_JP_4800904000.pdf: 41 KB]
- Datenblatt - English [KMS560LP-SMAJ-L100(800)_CL0480-0904-0-00_SpecSheet_KMS560LP-SMAJ-L100(800)_SPEC SHEET_ENG_4800904000.pdf: 67 KB]
- Datenblatt - 日本語 [KMS560LP-SMAJ-L100(800)_CL0480-0904-0-00_SpecSheet_KMS560LP-SMAJ-L100(800)_SPEC SHEET_JP_4800904000.pdf: 147 KB]