BK10C05-50DP/2-0.3V(800)
CL0480-0932-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- BK10C05-50DP/2-0.3V(800)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- BK10C05-50DP/2-0.3V(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0932-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 0.3 mm
- Bestückungsabstand
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 0.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 0.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 0.5 mm
- Anzahl der Kontakte
- 50
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- 0.3 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- DC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- DC 30.0 V
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 100 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 9.11 mm
- Steckverbinderbreite
- 1.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.415 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 20000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.00863 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [BK10C05-50DP/2-0.3V(800)_CL0480-0932-0-00_2DDrawing_BK10C05-50DP2-0.3V(800)_2D_ENG_4800932000.pdf: 461 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [BK10C05-50DP/2-0.3V(800)_CL0480-0932-0-00_2DDrawing_BK10C05-50DP2-0.3V(800)_2D_JP_4800932000.pdf: 447 KB]
- Datenblatt - English [BK10C05-50DP/2-0.3V(800)_CL0480-0932-0-00_SpecSheet_BK10C05-50DP2-0.3V(800)_SPEC SHEET_ENG_4800932000.pdf: 34 KB]
- Datenblatt - 日本語 [BK10C05-50DP/2-0.3V(800)_CL0480-0932-0-00_SpecSheet_BK10C05-50DP2-0.3V(800)_SPEC SHEET_JP_4800932000.pdf: 59 KB]