Global icon

DF51K-6P-2H(805)

CL0480-0945-0-05

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF51K-6P-2H(805)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
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
  • DF51K-6P-2H(805)
  • CL-Nummer
  • CL0480-0945-0-05
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • UL, C-UL/CSA
  • Anzahl der Kontakte
  • 6
  • Betriebsstrom
  • 2.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 250.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 250.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 2.0 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 17.4 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 9.7 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 6.6 mm
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
  • 22
  • Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
  • 0.055 mm²
  • Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
  • 0.342 mm²
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
  • Verriegelungshebel
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Ja
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 650 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.8 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.3 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 530 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 1.231 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 2650 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Nein
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Montageanleitung

  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]