DF51K-4DP-2V(805)
CL0480-0951-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF51K-4DP-2V(805)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF51K-4DP-2V(805)
- CL-Nummer
- CL0480-0951-0-05
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Anzahl der Kontakte
- 4
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 9.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.35 mm
- Steckverbinderhöhe
- 9.7 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- 30
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- 22
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- 0.055 mm²
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- 0.342 mm²
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
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
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungshebel
- Schlüssel
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 650 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.8 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.3 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 350 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 1.0 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1750 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF51K-4DP-2V(805)_CL0480-0951-0-05_2DDrawing_DF51K-4DP-2V(805)_4800951005_2D_Eng.pdf: 171 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF51K-4DP-2V(805)_CL0480-0951-0-05_2DDrawing_DF51K-4DP-2V(805)_4800951005_2D_Jp.pdf: 166 KB]
- Datenblatt - English [DF51K-4DP-2V(805)_CL0480-0951-0-05_SpecSheet_DF51K-4DP-2V(805)_4800951005_Specsheet_Eng.pdf: 122 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF51K-4DP-2V(805)_CL0480-0951-0-05_SpecSheet_DF51K-4DP-2V(805)_4800951005_Specsheet_Jp.pdf: 191 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]