AU1FS-24P(805)
CL0480-0960-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- AU1FS-24P(805)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- AU1FS-24P(805)
- CL-Nummer
- CL0480-0960-0-05
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Nein
- Kabellänge
- Allgemeine Ausführung
- USB Type-C
- Industriestandard
- USB3.2
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- null
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 10.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Steckzyklen
- 10
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 20.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 20.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Nickel
- Gehäusematerial
- Nicht rostender Stahl
- Kontaktart
- Männlich
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- 11.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 21.3 mm
- Steckverbinderbreite
- 12.78 mm
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 200 PCS
- Masse
- 4.69154 g
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [AU1FS-24P(805)_CL0480-0960-0-05_2DDrawing_AU1FS-24P(805)_4800960005_2D_Eng.pdf: 275 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [AU1FS-24P(805)_CL0480-0960-0-05_2DDrawing_AU1FS-24P(805)_4800960005_2D_JP.pdf: 298 KB]
- Datenblatt - English [AU1FS-24P(805)_CL0480-0960-0-05_SpecSheet_AU1FS-24P(805)_4800960005_SPEC_ENG.pdf: 181 KB]
- Datenblatt - 日本語 [AU1FS-24P(805)_CL0480-0960-0-05_SpecSheet_AU1FS-24P(805)_4800960005_SPEC_JP.pdf: 578 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]