TF70-50P-0.5F(800)
CL0480-0982-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TF70-50P-0.5F(800)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- TF70-50P-0.5F(800)
- CL-Nummer
- CL0480-0982-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 50
- Betriebsstrom
- 0.5 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
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
- 20
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- FPC, FFC
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- 0.3 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
- Gehäuse
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 150 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 300 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.85 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 600 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TF70-50P-0.5F(800)_CL0480-0982-0-00_2DDrawing_TF70-50P-0.5F(800)_2D_ENG_4800982000_240125.pdf: 88 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TF70-50P-0.5F(800)_CL0480-0982-0-00_2DDrawing_TF70-50P-0.5F(800)_2D_JPN_4800982000_240125.pdf: 98 KB]
- Datenblatt - English [TF70-50P-0.5F(800)_CL0480-0982-0-00_SpecSheet_TF70-50P-0.5F(800)_SPEC SHEET_ENG_4800982000_240222.pdf: 30 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TF70-50P-0.5F(800)_CL0480-0982-0-00_SpecSheet_TF70-50P-0.5F(800)_SPEC SHEET_JPN_4800982000_240222.pdf: 99 KB]