Global icon

POK22F-PR/A-SMT(800)

CL0480-1067-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • POK22F-PR/A-SMT(800)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • POK22F-PR/A-SMT(800)
  • CL-Nummer
  • CL0480-1067-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Wasserdichtigkeit
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Kabellänge
  • Charakteristische Impedanz
  • 50.0 Ω
  • Frequenz (max.)
  • 6.0 GHz
  • V.S.W.R.
  • 1.49 Max.
  • Anzahl der Kontakte
  • Steckzyklen
  • 30
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Beschichtung des mittleren Kontakts
  • Nickel Plating, Au Plating
  • Äussere Kontaktbeschichtung
  • Empfohlenes Koaxialkabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Schirmdurchmesser
  • Durchmesser des mittleren Leiters
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
  • Ausführung 1 des Steckverbinders
  • Ausführung 2 des Steckverbinders
  • Reflektionsdämpfung
  • RoHS (EU)2015/863
  • Konform
  • SVHC
  • Kontakt
  • Steckverbindertyp Detailseite
  • Beschichtungsstärke
  • Verriegelungsart
  • Reibung
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Befestigungsart des Bedienfeldes
  • Oberflächenveredelung
  • Nickel Plating, Au Plating
  • Isolierungsmaterial
  • Kabelanschluss (mittlerer Kontakt)
  • Kabelanschluss (äusserer Kontakt)
  • Luftdicht verschlossen
  • Knick
  • Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
  • Ja
  • Leistungsklasse
  • Kontaktwiderstand (mittlerer Leiter)
  • 30.0 mΩ Max.
  • Kontaktwiderstand (äusserer Leiter)
  • 60.0 mΩ Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Isolierung
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Steckverbinderlänge
  • 4.3 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 4.3 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 6.83 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (min.)
  • 16.15 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand (max.)
  • 16.75 mm
  • Höhe im gesteckten Zustand
  • 16.15, 16.45, 16.75 mm
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Führungsschienenlänge
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 500 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.438 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 5000 PCS
  • Bemerkung