TB4-10S-1H(800)
CL0480-1132-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TB4-10S-1H(800)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- TB4-10S-1H(800)
- CL-Nummer
- CL0480-1132-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 17.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.75 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.5 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 10
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 25.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 500 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- 0.60445 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TB4-10S-1H(800)_CL0480-1132-0-00_2DDrawing_TB4-10S-1H(800)_480-1132-0 00_2D_Eng.pdf: 164 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TB4-10S-1H(800)_CL0480-1132-0-00_2DDrawing_TB4-10S-1H(800)_480-1132-0 00_2D_Jp.pdf: 159 KB]
- Datenblatt - English [TB4-10S-1H(800)_CL0480-1132-0-00_SpecSheet_TB4-10S-1H(800)_480-1132-0 00_Specsheet_Eng.pdf: 51 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TB4-10S-1H(800)_CL0480-1132-0-00_SpecSheet_TB4-10S-1H(800)_480-1132-0 00_Specsheet_Jp.pdf: 601 KB]