TB4-10P-1F(800)
CL0480-1133-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TB4-10P-1F(800)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- TB4-10P-1F(800)
- CL-Nummer
- CL0480-1133-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 17.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.5 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 10
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
- 0.3 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
- Gehäuse
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 25.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 500 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.40231 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 3200 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TB4-10P-1F(800)_CL0480-1133-0-00_2DDrawing_TB4-10P-1F(800)_480-1133-0 00_2D_Eng.pdf: 129 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TB4-10P-1F(800)_CL0480-1133-0-00_2DDrawing_TB4-10P-1F(800)_480-1133-0 00_2D_Jp.pdf: 128 KB]
- Datenblatt - English [TB4-10P-1F(800)_CL0480-1133-0-00_SpecSheet_TB4-10P-1F(800)_480-1133-0 00_Specsheet_Eng.pdf: 50 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TB4-10P-1F(800)_CL0480-1133-0-00_SpecSheet_TB4-10P-1F(800)_480-1133-0 00_Specsheet_Jp.pdf: 576 KB]