Global icon

TB4-10RP-1(800)

CL0480-1134-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • TB4-10RP-1(800)
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
  • TB4-10RP-1(800)
  • CL-Nummer
  • CL0480-1134-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 10
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 100.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 100.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 1.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 17.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 5.5 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 3.45 mm
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
  • Orange
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
  • Halterin
  • Verriegelungsart
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Kontaktwiderstand
  • 25.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 300 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.12154 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 9600 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung