KM32A-10P-SV(W)(CAP)(800)
CL0480-1181-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- KM32A-10P-SV(W)(CAP)(800)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- KM32A-10P-SV(W)(CAP)(800)
- CL-Nummer
- CL0480-1181-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.0 mm
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 23.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 10.45 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 10
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Weiß
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
- 125 ℃
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
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 25.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 510 PCS
- Abklebeband
- Masse
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 2550 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [KM32A-10P-SV(W)(CAP)(800)_CL0480-1181-0-00_2DDrawing_KM32A-10P-SV(W)(CAP)(800)_2D_ENG_4801181000.pdf: 332 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [KM32A-10P-SV(W)(CAP)(800)_CL0480-1181-0-00_2DDrawing_KM32A-10P-SV(W)(CAP)(800)_2D_JP_4801181000.pdf: 296 KB]
- Datenblatt - English [KM32A-10P-SV(W)(CAP)(800)_CL0480-1181-0-00_SpecSheet_KM32A-10P-SV(W)(CAP)(800)_SPECSHEET_ENG_4801181000.pdf: 85 KB]
- Datenblatt - 日本語 [KM32A-10P-SV(W)(CAP)(800)_CL0480-1181-0-00_SpecSheet_KM32A-10P-SV(W)(CAP)(800)_SPECSHEET_JP_4801181000.pdf: 134 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Crimp-Bedingung[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Crimp Qualitätsstandard[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]