Global icon

KM32A-5P-SV(W)(CAP)(800)

CL0480-1188-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • KM32A-5P-SV(W)(CAP)(800)
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • KM32A-5P-SV(W)(CAP)(800)
  • CL-Nummer
  • CL0480-1188-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 5
  • Betriebsstrom
  • 5.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 60.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 60.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 2.0 mm
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 13.5 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 7.6 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 10.45 mm
  • Befestigungsart
  • SMT
  • Bestückungsseite
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Versetzte Führungsschiene
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • 1.6 mm Max.
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • Steckzyklen
  • 10
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Weiß
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
  • 125 ℃
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 25.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 1000 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • 0.5 mm
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 510 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 2550 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Montageanleitung

  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Crimp-Bedingung[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Crimp Qualitätsstandard[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]