Global icon

KM32A-5S-HU(W)(800)

CL0480-1189-0-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • KM32A-5S-HU(W)(800)
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
  • KM32A-5S-HU(W)(800)
  • CL-Nummer
  • CL0480-1189-0-00
  • Steckverbindertyp
  • Stecker
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • 5
  • Betriebsstrom
  • 5.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 60.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 60.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • Kontaktabstand
  • 2.0 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 10.6 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 9.4 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 6.45 mm
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
  • Weiß
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
  • Verriegelungstaste
  • Schlüssel
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 25.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 1000 V Max.
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
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 4000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 16000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Bemerkung

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Montageanleitung

  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Crimp-Bedingung[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
  • Crimp Qualitätsstandard[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]