KM32A-10S-HU(B)(800)
CL0480-1194-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- KM32A-10S-HU(B)(800)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- KM32A-10S-HU(B)(800)
- CL-Nummer
- CL0480-1194-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 60.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 60.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 2.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 20.6 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.4 mm
- Steckverbinderhöhe
- 6.45 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 10
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- Kabel-Anschlussmethode
- Crimpen
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 25.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1000 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 2000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 4000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [KM32A-10S-HU(B)(800)_CL0480-1194-0-00_2DDrawing_KM32A-10S-HU(B)(800)_2D_ENG_4801194000.pdf: 241 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [KM32A-10S-HU(B)(800)_CL0480-1194-0-00_2DDrawing_KM32A-10S-HU(B)(800)_2D_JP_4801194000.pdf: 204 KB]
- Datenblatt - English [KM32A-10S-HU(B)(800)_CL0480-1194-0-00_SpecSheet_KM32A-10S-HU(B)(800)_SPECSHEET_ENG_4801194000.pdf: 85 KB]
- Datenblatt - 日本語 [KM32A-10S-HU(B)(800)_CL0480-1194-0-00_SpecSheet_KM32A-10S-HU(B)(800)_SPECSHEET_JP_4801194000.pdf: 134 KB]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Crimp-Bedingung[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Crimp Qualitätsstandard[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]