AU1MSS-24S-1000-C(805)
CL0480-1223-0-05
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- AU1MSS-24S-1000-C(805)
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Ja
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- AU1MSS-24S-1000-C(805)
- CL-Nummer
- CL0480-1223-0-05
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Andere
- Bauteile
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Kabelmontage
- Ja
- Kabellänge
- 1000 mm
- Allgemeine Ausführung
- USB Type-C
- Industriestandard
- USB3.2
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- null
- Übertragungsgeschwindigkeit
- 10.0 Gbps
- Wasserdichtigkeit
- Salzsprühnebeltestdauer (Korrosionsbeständigkeit)
- Steckzyklen
- 10
- Anzahl der Kontakte
- 24
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Betriebsstrom
- 5.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 20.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 20.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Befestigungsart
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
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
- 105 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Bestückungsabstand
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Beschichtungsstärke
- Versetzte Führungsschiene
- Schlüssel
- Oberflächenveredelung
- Gehäusematerial
- Kontaktart
- Weiblich
- Gehäusefarbe
- Metallabschirmungen
- Ja
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Abdeckkappenmaterial
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische/ Optische Spezifikationen
- Prüfspannung
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderhöhe
- Steckverbinderlänge
- 1000.0 mm
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 50 PCS
- Masse
- Abklebeband
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 50 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
- Produktserien-Katalog - English [AU1MSS-24S-1000-C(805)_CL0480-1223-0-05_Catalog_en_AU1_CAT.pdf: 342 KB]
- Produktserien-Katalog - 日本語 [AU1MSS-24S-1000-C(805)_CL0480-1223-0-05_Catalog_jd_AU1_CAT.pdf: 431 KB]
- Produktserien-Katalog - 简体中文 [AU1MSS-24S-1000-C(805)_CL0480-1223-0-05_Catalog_zh_AU1_CAT.pdf: 409 KB]
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [AU1MSS-24S-1000-C(805)_CL0480-1223-0-05_2DDrawing_AU1MSS-24S-1000-C(805)_4801223005_2D_EN.pdf: 263 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [AU1MSS-24S-1000-C(805)_CL0480-1223-0-05_2DDrawing_AU1MSS-24S-1000-C(805)_4801223005_2D_JP.pdf: 271 KB]
- Datenblatt - English [AU1MSS-24S-1000-C(805)_CL0480-1223-0-05_SpecSheet_AU1MSS-24S-1000-C(805)_SPEC_4801223005_EN.pdf: 171 KB]
- Datenblatt - 日本語 [AU1MSS-24S-1000-C(805)_CL0480-1223-0-05_SpecSheet_AU1MSS-24S-1000-C(805)_SPEC_4801223005_JP.pdf: 558 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]