KW10AR-8P-2.5V(800)
CL0480-1252-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- KW10AR-8P-2.5V(800)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am August. 06, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- KW10AR-8P-2.5V(800)
- CL-Nummer
- CL0480-1252-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL, C-UL/CSA
- Anzahl der Kontakte
- 8
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 250.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 250.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 2.5 mm
- Kontaktabstand
- 2.5 mm
- Steckverbinderlänge
- 24.0 mm
- Steckverbinderbreite
- 7.9 mm
- Steckverbinderhöhe
- 13.3 mm
- Befestigungsart
- SMT, THR
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- 1.6 mm Max.
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Grau
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Einzelner Draht
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 25.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 1500 V Max.
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
- 0.5 mm
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 200 PCS
- Abklebeband
- Masse
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1200 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [KW10AR-8P-2.5V(800)_CL0480-1252-0-00_2DDrawing_KW10AR-8P-2.5V(800)_4801252000_2D_ENG.pdf: 192 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [KW10AR-8P-2.5V(800)_CL0480-1252-0-00_2DDrawing_KW10AR-8P-2.5V(800)_4801252000_2D_JP.pdf: 188 KB]
- Datenblatt - English [KW10AR-8P-2.5V(800)_CL0480-1252-0-00_SpecSheet_KW10AR-8P-2.5V(800)_4801252000_Specsheet_ENG.pdf: 32 KB]
- Datenblatt - 日本語 [KW10AR-8P-2.5V(800)_CL0480-1252-0-00_SpecSheet_KW10AR-8P-2.5V(800)_4801252000_Specsheet_JP.pdf: 112 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Montageanleitung
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Anleitung zur Kabelmontage[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]