BM55B0.5-12DS/2-0.3V(51)
CL0480-1294-0-51
- Artikelnummer
- BM55B0.5-12DS/2-0.3V(51)
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 23, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- BM55B0.5-12DS/2-0.3V(51)
- CL-Nummer
- CL0480-1294-0-51
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
- 0.3 mm
- Bestückungsabstand
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 0.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 0.5 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 0.5 mm
- Anzahl der Kontakte
- 12
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 10
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- 0.3 A
- Betriebsspannung (AC)
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- AC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC)
- DC 30.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- DC 30.0 V
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -55 ℃
- RoHS (EU)2015/863
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Mechanische Angaben
- Beschichtungsstärke
- Metallabschirmungen
- Verriegelungsart
- Gehäusefarbe
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 4.05 mm
- Steckverbinderbreite
- 1.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 0.5 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 20000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.00575 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 100000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
- 3D-Modell (IGES)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen
- 3D-Modell (STEP)[Dokument nicht verfügbar] Dokument anfragen