TB4-22RP-1(800)
CL0480-1299-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TB4-22RP-1(800)
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am June. 19, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- TB4-22RP-1(800)
- CL-Nummer
- CL0480-1299-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 22
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 29.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.45 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 10
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Orange
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
- Halterin
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 25.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 500 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 300 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.175 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 6000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TB4-22RP-1(800)_CL0480-1299-0-00_2DDrawing_TB4-22RP-1(800)_4801299000_2D_Eng.pdf: 60 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TB4-22RP-1(800)_CL0480-1299-0-00_2DDrawing_TB4-22RP-1(800)_4801299000_2D_Jp.pdf: 59 KB]
- Datenblatt - English [TB4-22RP-1(800)_CL0480-1299-0-00_SpecSheet_TB4-22RP-1(800)_4801299000_Specsheet_Eng.pdf: 49 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TB4-22RP-1(800)_CL0480-1299-0-00_SpecSheet_TB4-22RP-1(800)_4801299000_Specsheet_Jp.pdf: 562 KB]