TB4B-10P-1F(800)
CL0480-1309-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TB4B-10P-1F(800)
- Steckverbindertyp
- Stecker
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
- TB4B-10P-1F(800)
- CL-Nummer
- CL0480-1309-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stecker
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 10
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 17.5 mm
- Steckverbinderbreite
- 10.8 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.5 mm
- Befestigungsart
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Steckzyklen
- 10
- Kontaktbeschichtung
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Grau
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
- 0.3 mm
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
- Gehäuse
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 25.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 500 V Max.
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
- Tasche
- Kaufeinheit
- 100 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.40231 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1200 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TB4B-10P-1F(800)_CL0480-1309-0-00_2DDrawing_TB4B-10P-1F(800)_4801309000_2D_Eng.pdf: 128 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TB4B-10P-1F(800)_CL0480-1309-0-00_2DDrawing_TB4B-10P-1F(800)_4801309000_2D_Jp.pdf: 127 KB]
- Datenblatt - English [TB4B-10P-1F(800)_CL0480-1309-0-00_SpecSheet_TB4B-10P-1F(800)_4801309000_Specsheet_Eng.pdf: 156 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TB4B-10P-1F(800)_CL0480-1309-0-00_SpecSheet_TB4B-10P-1F(800)_4801309000_Specsheet_Jp.pdf: 568 KB]