TB4B-40S-1H(800)
CL0480-1451-0-00
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- TB4B-40S-1H(800)
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
- TB4B-40S-1H(800)
- CL-Nummer
- CL0480-1451-0-00
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 40
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 100.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 100.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.0 mm
- Kontaktabstand
- 1.0 mm
- Steckverbinderlänge
- 47.9 mm
- Steckverbinderbreite
- 8.75 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.5 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 10
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
- 125 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Befestigungsart des Bedienfeldes
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- RoHS (EU)2015/863
- Konform
- SVHC
- Kontakt
- Steckverbindertyp Detailseite
Maßangaben
- Verriegelungsart
- Verriegelungstaste
- Schlüssel
- Ja
- Berührschutz
- Ja
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 25.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 500 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Nein
- Masse
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [TB4B-40S-1H(800)_CL0480-1451-0-00_2DDrawing_TB4B-40S-1H(800)_4801451000_2D_Eng.pdf: 239 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [TB4B-40S-1H(800)_CL0480-1451-0-00_2DDrawing_TB4B-40S-1H(800)_4801451000_2D_Jp.pdf: 232 KB]
- Datenblatt - English [TB4B-40S-1H(800)_CL0480-1451-0-00_SpecSheet_TB4B-40S-1H(800)_4801451000_Specsheet_Eng.pdf: 102 KB]
- Datenblatt - 日本語 [TB4B-40S-1H(800)_CL0480-1451-0-00_SpecSheet_TB4B-40S-1H(800)_4801451000_Specsheet_Jp.pdf: 455 KB]