CR22A-100D-2.54DS(70)
CL0522-0006-5-70
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- CR22A-100D-2.54DS(70)
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
- CR22A-100D-2.54DS(70)
- CL-Nummer
- CL0522-0006-5-70
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Buchse
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Anzahl der Kontakte
- 100
- Bestückungsabstand
- 2.54 mm
- Kontaktabstand
- Befestigungsart
- THT
- Steckverbinderhöhe
- 16.5 mm
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 3.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 300.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Steckzyklen
- 500
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
- 20.0 mΩ Max.
Mechanische Angaben
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Beschichtungsstärke
- 0.05 μm
- Gehäusefarbe
- Schwarz
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 135.64 mm
- Steckverbinderbreite
- 9.5 mm
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Trennwand-Box
- Kaufeinheit
- 15 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 20.29 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 150 PCS
Andere
- Bemerkung
- Gold flash plating .
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [CR22A-100D-2.54DS(70)_CL0522-0006-5-70_2DDrawing_0001308431.pdf: 51 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [CR22A-100D-2.54DS(70)_CL0522-0006-5-70_2DDrawing_0000836650.pdf: 163 KB]
- Datenblatt - English [CR22A-100D-2.54DS(70)_CL0522-0006-5-70_SpecSheet_0001311474.pdf: 73 KB]
- Datenblatt - 日本語 [CR22A-100D-2.54DS(70)_CL0522-0006-5-70_SpecSheet_0000476569.pdf: 62 KB]