Global icon

CR22D-120D-2.54DS(70)

CL0522-0053-5-70

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • CR22D-120D-2.54DS(70)
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
  • CR22D-120D-2.54DS(70)
  • CL-Nummer
  • CL0522-0053-5-70
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Allgemeine Ausführung
  • Industriestandard
  • Anzahl der Kontakte
  • 120
  • Bestückungsabstand
  • 2.54 mm
  • Kontaktabstand
  • Befestigungsart
  • THT
  • Steckverbinderhöhe
  • 16.5 mm
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Betriebsstrom
  • 3.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 300.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Steckzyklen
  • 500
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
  • 20.0 mΩ Max.
  • Steckverbinderausrichtung
  • Gerade
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Beschichtungsstärke
  • 0.05 μm
  • Gehäusefarbe
  • Schwarz
  • Steckverbinderlänge
  • 176.04 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 10.0 mm
  • Verpackungsart
  • Trennwand-Box
  • Kaufeinheit
  • 12 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 30.53 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 120 PCS
  • Bemerkung
  • Gold flash plating .