Global icon

DF13-9S-1.25C

CL0536-0008-3-00

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF13-9S-1.25C
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
  • DF13-9S-1.25C
  • CL-Nummer
  • CL0536-0008-3-00
  • Steckverbindertyp
  • Buchse
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 9
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 150.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 150.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 1.25 mm
  • Kontaktabstand
  • 1.25 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 12.9 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 3.2 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 4.0 mm
  • Befestigungsart
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Steckzyklen
  • Kontaktbeschichtung
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Beige
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 32
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 26
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
  • -35 ℃
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
  • Reibung
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • UL 1571, 1061
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.52 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.0 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Tasche
  • Kaufeinheit
  • 100 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.074 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 10000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Nein
  • Bemerkung
  • Standard product

  Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung , Steckverbindertyp
Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verbindung von unterschiedlichen Legierungen