Global icon

DF13-2P-1.25DS(25)

CL0536-0151-7-25

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF13-2P-1.25DS(25)
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
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
  • DF13-2P-1.25DS(25)
  • CL-Nummer
  • CL0536-0151-7-25
  • Steckverbindertyp
  • Stiftleiste
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • UL
  • Anzahl der Kontakte
  • 2
  • Betriebsstrom
  • 2.5 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 150.0 V
  • Betriebsspannung (AC) andere
  • Betriebsspannung (DC)
  • DC 150.0 V
  • Betriebsspannung (DC) andere
  • Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
  • 1
  • Bestückungsabstand
  • 1.25 mm
  • Kontaktabstand
  • 1.25 mm
  • Steckverbinderlänge
  • 4.15 mm
  • Steckverbinderbreite
  • 3.6 mm
  • Steckverbinderhöhe
  • 5.4 mm
  • Befestigungsart
  • THT
  • Bestückungsseite
  • Standard bordseitig
  • PCB-Stabilisierungsfunktion
  • Löten
  • Versetzte Führungsschiene
  • Nein
  • Empfohlene PCB-Stärke
  • Steckverbinderausrichtung
  • Rechtwinklig
  • Steckzyklen
  • 30
  • Kontaktbeschichtung
  • Zinn
  • Beschichtungsstärke
  • Gehäusefarbe
  • Beige
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Empfohlene Drahtstärke
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
  • -35 ℃
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
  • Reibung
  • Schlüssel
  • Nein
  • Berührschutz
  • Metallabschirmungen
  • Nein
  • Kontaktwiderstand
  • 30.0 mΩ Max.
  • Prüfspannung
  • 500 V Max.
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
  • Rohr
  • Kaufeinheit
  • 115 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.08 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 11500 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Nein
  • Bemerkung