DF13-12P-1.25DS(25)
CL0536-0161-0-25
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF13-12P-1.25DS(25)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF13-12P-1.25DS(25)
- CL-Nummer
- CL0536-0161-0-25
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL
- Anzahl der Kontakte
- 12
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 150.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 150.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.25 mm
- Kontaktabstand
- 1.25 mm
- Steckverbinderlänge
- 16.65 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.4 mm
- Befestigungsart
- THT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 500 V Max.
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
- Rohr
- Kaufeinheit
- 29 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.284 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 5075 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF13-12P-1.25DS(25)_CL0536-0161-0-25_2DDrawing_0001495816.pdf: 129 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF13-12P-1.25DS(25)_CL0536-0161-0-25_2DDrawing_0001495815.pdf: 121 KB]
- Datenblatt - English [DF13-12P-1.25DS(25)_CL0536-0161-0-25_SpecSheet_0001495818.pdf: 59 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF13-12P-1.25DS(25)_CL0536-0161-0-25_SpecSheet_0001495817.pdf: 127 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF13-12P-1.25DS(25)_CL0536-0161-0-25_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF13-12P-1.25DS(25)_CL0536-0161-0-25_Certifications_UL_0001457446.pdf: 393 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]