DF13-6P-1.25H(76)
CL0536-0255-2-76
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF13-6P-1.25H(76)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF13-6P-1.25H(76)
- CL-Nummer
- CL0536-0255-2-76
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL
- Anzahl der Kontakte
- 6
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 150.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.25 mm
- Kontaktabstand
- 1.25 mm
- Steckverbinderlänge
- 12.15 mm
- Steckverbinderbreite
- 3.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 5.0 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- 0.2 μm
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
Andere
- Draht/ Kabel UL-konform
- UL 1571, 1061
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- 0.52 mm
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- 1.0 mm
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Rohr
- Kaufeinheit
- 39 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.22 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 15600 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 39 pieces / tube , Gold plating : 0.2μm
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF13-6P-1.25H(76)_CL0536-0255-2-76_2DDrawing_0001292384.pdf: 147 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF13-6P-1.25H(76)_CL0536-0255-2-76_2DDrawing_0001293339.pdf: 128 KB]
- Datenblatt - English [DF13-6P-1.25H(76)_CL0536-0255-2-76_SpecSheet_0001292385.pdf: 49 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF13-6P-1.25H(76)_CL0536-0255-2-76_SpecSheet_0001291677.pdf: 120 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF13-6P-1.25H(76)_CL0536-0255-2-76_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF13-6P-1.25H(76)_CL0536-0255-2-76_Certifications_UL_0001457446.pdf: 393 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]