DF13A-7P-1.25H(21)
CL0536-0306-1-21
RoHS (EU)2015/863
Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
- Artikelnummer
- DF13A-7P-1.25H(21)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft
Detaillierte AnforderungenLetztes Update am April. 09, 2026
Produktinformation
- Artikelnummer
- DF13A-7P-1.25H(21)
- CL-Nummer
- CL0536-0306-1-21
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL
- Anzahl der Kontakte
- 7
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 150.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 150.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.25 mm
- Kontaktabstand
- 1.25 mm
- Steckverbinderlänge
- 13.4 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.0 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.6 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 30
- Kontaktbeschichtung
- Zinn
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 500 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.2294 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- 1000 pieces / reel , Tin plating.
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF13A-7P-1.25H(21)_CL0536-0306-1-21_2DDrawing_0000995729.pdf: 155 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF13A-7P-1.25H(21)_CL0536-0306-1-21_2DDrawing_0000854234.pdf: 144 KB]
- Datenblatt - English [DF13A-7P-1.25H(21)_CL0536-0306-1-21_SpecSheet_0000421743.pdf: 120 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF13A-7P-1.25H(21)_CL0536-0306-1-21_SpecSheet_0001006076.pdf: 127 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF13A-7P-1.25H(21)_CL0536-0306-1-21_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF13A-7P-1.25H(21)_CL0536-0306-1-21_Certifications_UL_0001457446.pdf: 393 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
Passende Pendants ansehen
Artikelnummer
Steckverbinderausrichtung
,
Steckverbindertyp