DF13EA-20DP-1.25V(52)
CL0536-0571-0-52
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF13EA-20DP-1.25V(52)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF13EA-20DP-1.25V(52)
- CL-Nummer
- CL0536-0571-0-52
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- UL
- Anzahl der Kontakte
- 20
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 150.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 150.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 2
- Bestückungsabstand
- 1.25 mm
- Kontaktabstand
- 1.25 mm
- Steckverbinderlänge
- 18.35 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.5 mm
- Steckverbinderhöhe
- 4.8 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
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
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Nein
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
- Nein
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- 30.0 mΩ Max.
- Prüfspannung
- 500 V Max.
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
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.5 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Nein
- Bemerkung
- Standard product
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF13EA-20DP-1.25V(52)_CL0536-0571-0-52_2DDrawing_0001394356.pdf: 260 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF13EA-20DP-1.25V(52)_CL0536-0571-0-52_2DDrawing_0001394355.pdf: 167 KB]
- Datenblatt - English [DF13EA-20DP-1.25V(52)_CL0536-0571-0-52_SpecSheet_0001394358.pdf: 70 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF13EA-20DP-1.25V(52)_CL0536-0571-0-52_SpecSheet_0001394357.pdf: 132 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF13EA-20DP-1.25V(52)_CL0536-0571-0-52_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
- Zertifizierungen (UL) [DF13EA-20DP-1.25V(52)_CL0536-0571-0-52_Certifications_UL_0001457446.pdf: 393 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]