DF12NB(3.0)-80DP-0.5V(51)
CL0537-0395-0-51
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF12NB(3.0)-80DP-0.5V(51)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF12NB(3.0)-80DP-0.5V(51)
- CL-Nummer
- CL0537-0395-0-51
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Leistungsmerkmale
- Übertragungsgeschwindigkeit
- Kontaktabstand
- 0.5 mm
- Bestückungsabstand
- 0.5 mm
- Tab-Breite (mm)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Höhe im gesteckten Zustand (min.)
- 3.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand (max.)
- 3.0 mm
- Höhe im gesteckten Zustand
- 3.0 mm
- Anzahl der Kontakte
- 80
- Anmerkungen zu der Anzahl der Kontakte
- Toleranzausgleichende Konstruktion
- Nein
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Steckzyklen
- 50
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Betriebsstrom
- 0.3 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 50.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 50.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Betriebstemperatur (max.)
- 125 ℃
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
- Schwarz
- PCB-Reinigung
- Positionierstift
- Nein
- Berührschutz
- Schutz vor dem Aufsteigen des Lötzinns
Elektrische Spezifikationen
- Prüfspannung
- 150 V Max.
- Kontaktwiderstand
- 50.0 mΩ Max.
Maßangaben
- Steckverbinderlänge
- 23.1 mm
- Steckverbinderbreite
- 4.6 mm
- Steckverbinderhöhe
- 2.3 mm
- Empfohlene PCB-Stärke
Verpackungsvorschriften
- Verpackungsart
- Spule
- Kaufeinheit
- 1000 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.37 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1000 PCS
Andere
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF12NB(3.0)-80DP-0.5V(51)_CL0537-0395-0-51_2DDrawing_0001367354.pdf: 163 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF12NB(3.0)-80DP-0.5V(51)_CL0537-0395-0-51_2DDrawing_0001367352.pdf: 154 KB]
- Datenblatt - English [DF12NB(3.0)-80DP-0.5V(51)_CL0537-0395-0-51_SpecSheet_0001371502.pdf: 63 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF12NB(3.0)-80DP-0.5V(51)_CL0537-0395-0-51_SpecSheet_0001371500.pdf: 165 KB]
- Produktrichtlinien - English [DF12NB(3.0)-80DP-0.5V(51)_CL0537-0395-0-51_Guideline_0001484560.pdf: 656 KB]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF12NB(3.0)-80DP-0.5V(51)_CL0537-0395-0-51_Guideline_0001484559.pdf: 705 KB]