Global icon

DF14-2628SCFA(90)

CL0538-0002-0-90

RoHS (EU)2015/863

Tatsächliches Produkt kann sich von der Abbildung unterscheiden
  • Artikelnummer
  • DF14-2628SCFA(90)
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard

Klicken Sie hier, wenn Sie einen Kauf in Erwägung ziehen.*QA Wie man kauft


Detaillierte AnforderungenLetztes Update am February. 28, 2026

Produktinformation
  • Artikelnummer
  • DF14-2628SCFA(90)
  • CL-Nummer
  • CL0538-0002-0-90
  • Steckverbindertyp
  • Kontakt
  • Bauteile
  • Kabelmontage
  • Nein
  • Industriestandard
  • Sicherheitsstandards
  • Anzahl der Kontakte
  • Betriebsstrom
  • 1.0 A
  • Betriebsstrom andere
  • Betriebsspannung (AC)
  • AC 150.0 V
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
  • 50
  • Kontaktbeschichtung
  • Gold
  • Beschichtungsstärke
  • 0.76 μm
  • Gehäusefarbe
  • Kabel-Anschlussmethode
  • Crimpen
  • Empfohlene Drahtstärke
  • Einzelner Draht
  • Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
  • 28
  • Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
  • 26
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
  • -35 ℃
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
  • 500 V Max.
  • Leistungsmerkmale
  • LVDS
  • Übertragungsgeschwindigkeit
  • Draht/ Kabel UL-konform
  • UL 1571
  • Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
  • 0.54 mm
  • Maximum Drahtisolationsdurchmesser
  • 1.0 mm
  • Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
  • Kabel-Aussendurchmesser
  • Tab-Breite (mm)
  • Verpackungsart
  • Spule
  • Kaufeinheit
  • 10000 PCS
  • Abklebeband
  • Masse
  • 0.013 g
  • Empfindlich gegen Aufladungen
  • Menge / Karton
  • 50000 PCS
  • Kabelfarbe
  • Glühdraht-konform
  • Nein
  • Bemerkung
  • Gold plating : 0.76μm

In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.

Andere

  • Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]

Artikelnummer Werkzeugausführung Werkzeugname
Handcrimpzange
Automatisierte Crimpmaschine
Main unit of crimping machine
Applikator