DF14-30P-1.25H(65)
CL0538-0020-1-65
RoHS (EU)2015/863
- Artikelnummer
- DF14-30P-1.25H(65)
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
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
- DF14-30P-1.25H(65)
- CL-Nummer
- CL0538-0020-1-65
Grundlegende Informationen
- Steckverbindertyp
- Stiftleiste
- Bauteile
- Kabelmontage
- Nein
- Industriestandard
- Sicherheitsstandards
- Anzahl der Kontakte
- 30
- Betriebsstrom
- 1.0 A
- Betriebsstrom andere
- Betriebsspannung (AC)
- AC 150.0 V
- Betriebsspannung (AC) andere
- Betriebsspannung (DC)
- DC 150.0 V
- Betriebsspannung (DC) andere
- Anzahl der Reihen (Schnittstelle)
- 1
- Bestückungsabstand
- 1.25 mm
- Kontaktabstand
- 1.25 mm
- Steckverbinderlänge
- 42.45 mm
- Steckverbinderbreite
- 5.7 mm
- Steckverbinderhöhe
- 3.1 mm
- Befestigungsart
- SMT
- Bestückungsseite
- Standard bordseitig
- PCB-Stabilisierungsfunktion
- Löten
- Versetzte Führungsschiene
- Nein
- Empfohlene PCB-Stärke
- Steckverbinderausrichtung
- Rechtwinklig
- Steckzyklen
- 50
- Kontaktbeschichtung
- Gold
- Beschichtungsstärke
- Gehäusefarbe
- Beige
- Kabel-Anschlussmethode
- Empfohlene Drahtstärke
- Empfohlene min. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene max. Drahtstärke (AWG)
- Empfohlene min. Drahtstärke (mm²)
- Empfohlene max. Drahtstärke (mm²)
- Anwendbare FPC-Kabelstärke (mm)
- Betriebstemperatur (max.)
- 85 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -35 ℃
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
- Reibung
- Schlüssel
- Berührschutz
- Metallabschirmungen
Elektrische Spezifikationen
- Kontaktwiderstand
- Prüfspannung
- 500 V Max.
- Leistungsmerkmale
- LVDS
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
- Tab-Breite (mm)
Mechanische Angaben
- Verpackungsart
- Kaufeinheit
- 11 PCS
- Abklebeband
- Masse
- 0.61 g
- Empfindlich gegen Aufladungen
- Menge / Karton
- 1100 PCS
Verpackungsvorschriften
- Kabelfarbe
- Glühdraht-konform
- Bemerkung
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.
Katalog
Datenblatt
- Zeichnung (2D) - English [DF14-30P-1.25H(65)_CL0538-0020-1-65_2DDrawing_0001395064.pdf: 132 KB]
- Zeichnung (2D) - 日本語 [DF14-30P-1.25H(65)_CL0538-0020-1-65_2DDrawing_0001395063.pdf: 125 KB]
- Datenblatt - English [DF14-30P-1.25H(65)_CL0538-0020-1-65_SpecSheet_0001395066.pdf: 44 KB]
- Datenblatt - 日本語 [DF14-30P-1.25H(65)_CL0538-0020-1-65_SpecSheet_0001395065.pdf: 132 KB]
- Produktrichtlinien[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]
- Produktrichtlinien - 日本語 [DF14-30P-1.25H(65)_CL0538-0020-1-65_Guideline_0001473220.pdf: 4,448 KB]
3D-Modelle, MCAD, Fußabdrücke, ECAD
Andere
- Free Document[Details sind verfügbar unter Produkt Serie Seite]